피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
063xxMxxMU - Adapter metric - PG
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of metal
Adapter metrisch / PG
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_metall/ubergangsstuck_metrisch_pg/ubergangsstuck_metrisch_pg.prj},{NB=06316M25MU},{ARTNR=06316M25MU},{NDM=25.000},{NDM2=22.500},{L=7.0},{SW1=27},{SWX=27},{SWL=9.50000},{EK=30.0},{H=20.5},{DI=18.5},{STGEW=24.5},{PACK=50},{TEMPV=-60},{TEMPH=200},{VER=6},{L1=8.000},{R3=15.000},{CH=0.050},{BD=12.000},{EF006443=16},{EF003720=25},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{ARTNRX=06316M25MU},{A=M25x1.5},{B=Pg 16},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{SCIP=32f5d278-508f-4941-ab9d-0ae2253fff1f},{MANUID=06316M25MU},{DESCSHORT=Übergangsstück},{DESCLONG=Übergangsstück von einer metrischen Gewindebohrung auf eine Pg-Gewindebohrung, Zubehör Metrisch Messing}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Thread
[mm]
B
Thread
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
SW1
Wrench size
[mm]
EK
Across corners
[mm]
H
Height
[mm]
DI
Inner diameter
[mm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
SCIP
SCIP Nummer
ⁿ/ₐ
06307M12MU
06307M12MU
M12x1.5
Pg 7
6.0
14
15.5
16.0
8.0
5.5
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
100
-60
200
c8dc9e53-f756-4a94-acf6-1...
06309M12MU
06309M12MU
M12x1.5
Pg 9
6.0
17
19.0
16.5
8.2
8.6
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
100
-60
200
28b8109f-332d-4960-be20-6...
06311M16MU
06311M16MU
M16x1.5
Pg 11
6.0
20
22.0
17.0
12.0
9.8
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
100
-60
200
d1a9d8ab-d7da-4a58-afca-e...
06311M20MU
06311M20MU
M20x1.5
Pg 11
6.5
22
24.4
17.5
15.0
17.7
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
100
-60
200
df392b67-0348-42b3-a56a-c...
06313M20MU
06313M20MU
M20x1.5
Pg 13.5
6.5
22
24.4
19.0
16.0
12.9
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
100
-60
200
2307de44-8530-4c78-ab54-1...
06316M25MU
06316M25MU
M25x1.5
Pg 16
7.0
27
30.0
20.5
18.5
24.5
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
50
-60
200
32f5d278-508f-4941-ab9d-0...
06321M25MU
06321M25MU
M25x1.5
Pg 21
7.0
30
33.5
22.0
21.0
23.1
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
50
-60
200
1364950d-06a5-4a4d-b40a-d...
06329M32MU
06329M32MU
M32x1.5
Pg 29
8.0
40
44.0
24.5
27.5
48.9
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
25
-60
200
5dce42e4-02e5-47f6-9096-5...
06329M40MU
06329M40MU
M40x1.5
Pg 29
8.0
43
46.0
24.5
32.0
70.0
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
25
-60
200
f9547e2e-685b-4c3c-b1b5-5...
06336M50MU
06336M50MU
M50x1.5
Pg 36
9.0
55
60.0
28.5
42.0
110.9
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
10
-60
200
beb7ce13-d900-456c-a289-0...
06342M50MU
06342M50MU
M50x1.5
Pg 42
9.0
57
61.0
31.0
44.0
99.5
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
5
-60
200
021b4ee4-27b2-4269-a323-7...
06348M63MU
06348M63MU
M63x1.5
Pg 48
10.0
65
70.0
33.0
52.5
99.5
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
5
-60
200
3b0b2242-ec8c-41f3-a1cc-b...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청