05001110000 - Indexing plunger for welding on, without indexing lock
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001110000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001110000/05001110000.prj},{NB=05001110002},{PREVIEW=05001110000.png},{ARTNR=05001110002},{D1=6},{L1=6},{B=18},{D2=10},{D3=25},{D4=22},{L2=37},{L3=1.5},{L4=5.5},{L5=6},{FA=11},{FE=28},{AB=400},{MAT=Stahl brüniert/Polyamid PA},{GEW=35},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/3f.e3.6d.05001110000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=33706}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
Rest path
[mm]
FA
Spring force beginning
[N]
FE
Spring force end
[N]
AB
axial load capacity
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001110001
05001110001
6
14
18
10
25
22
45
1.5
5.5
6
11
28
400
Stahl brüniert/Polyamid P...
36
05001110002
05001110002
6
6
18
10
25
22
37
1.5
5.5
6
11
28
400
Stahl brüniert/Polyamid P...
35
05001110003
05001110003
8
18
20
12
31
25
54
2
6.5
8
15
29
500
Stahl brüniert/Polyamid P...
60
05001110004
05001110004
8
8
20
12
31
25
44
2
6.5
8
15
29
500
Stahl brüniert/Polyamid P...
55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청