05001093000 - Stop for hinges
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001093000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001093000/05001093000.prj},{NB=05001093001},{PREVIEW=05001093000.png},{ARTNR=05001093001},{L2=40},{W=150},{B=12},{D=5.3},{H=7.8},{L1=40},{M1=25},{M2=25},{S=3.5},{MAT=Stahl- Feinguss verzinkt/Perbunan (NBR)},{GEW=10},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/59.cf.97.05001093000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=31090}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
W
[°]
B
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
S
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001093001
05001093001
40
150
12
5.3
7.8
40
25
25
3.5
Stahl- Feinguss verzinkt/...
10
05001093002
05001093002
50
150
15
6.3
9.2
50
30
30
4
Stahl- Feinguss verzinkt/...
12
05001093003
05001093003
60
150
18
8.3
10.9
60
36
36
5
Stahl- Feinguss verzinkt/...
21
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청