05001032000 - Spring bolt with screw-on flange
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001032000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001032000/05001032000.prj},{NB=05001032008},{PREVIEW=05001032000.png},{ARTNR=05001032008},{VAR=Riegelstellung parallel zu Befestigungsbohrungen (B)},{D1=8},{S=20},{D2=6.1},{H1=7.5},{H2=1.5},{L1=54},{L2=14},{L3=35},{L4=37},{L5=48},{M=34},{SW=10},{FFA=15},{FFE=50},{OF=verzinkt / blau passiviert (ZB)},{MAT=Stahl- Feinguss/Stahl verzinkt/Edelstahl 1.4571},{GEW=164},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/56.32.23.05001032000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=17274}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
D1
-0.05/-0.25
[mm]
S
[mm]
D2
+0.2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
~
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
FFA
Spring force beginning
[N]
FFE
Spring force end
[N]
OF
Surface
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001032001
05001032001
Riegelstellung rechtwinkl...
10
20
6.1
7.5
1.5
54
14
35
37
48
34
10
15
50
verzinkt / blau passivier...
Stahl- Feinguss/Stahl ver...
166
05001032002
05001032002
Riegelstellung rechtwinkl...
12
20
6.1
7.5
1.5
54
14
35
37
48
34
10
15
50
verzinkt / blau passivier...
Stahl- Feinguss/Stahl ver...
171
05001032003
05001032003
Riegelstellung rechtwinkl...
14
20
6.1
7.5
1.5
54
14
35
37
48
34
10
15
50
verzinkt / blau passivier...
Stahl- Feinguss/Stahl ver...
176
05001032004
05001032004
Riegelstellung rechtwinkl...
8
20
6.1
7.5
1.5
54
14
35
37
48
34
10
15
50
verzinkt / blau passivier...
Stahl- Feinguss/Stahl ver...
164
05001032005
05001032005
Riegelstellung parallel z...
10
20
6.1
7.5
1.5
54
14
35
37
48
34
10
15
50
verzinkt / blau passivier...
Stahl- Feinguss/Stahl ver...
167
05001032006
05001032006
Riegelstellung parallel z...
12
20
6.1
7.5
1.5
54
14
35
37
48
34
10
15
50
verzinkt / blau passivier...
Stahl- Feinguss/Stahl ver...
170
05001032007
05001032007
Riegelstellung parallel z...
14
20
6.1
7.5
1.5
54
14
35
37
48
34
10
15
50
verzinkt / blau passivier...
Stahl- Feinguss/Stahl ver...
175
05001032008
05001032008
Riegelstellung parallel z...
8
20
6.1
7.5
1.5
54
14
35
37
48
34
10
15
50
verzinkt / blau passivier...
Stahl- Feinguss/Stahl ver...
164
05001032009
05001032009
Riegelstellung parallel z...
10
20
6.1
7.5
1.5
54
14
35
37
48
34
10
15
50
verzinkt und kunststoffbe...
Stahl- Feinguss/Stahl ver...
160
05001032010
05001032010
Riegelstellung parallel z...
12
20
6.1
7.5
1.5
54
14
35
37
48
34
10
15
50
verzinkt und kunststoffbe...
Stahl- Feinguss/Stahl ver...
170
05001032011
05001032011
Riegelstellung parallel z...
14
20
6.1
7.5
1.5
54
14
35
37
48
34
10
15
50
verzinkt und kunststoffbe...
Stahl- Feinguss/Stahl ver...
175
05001032012
05001032012
Riegelstellung parallel z...
8
20
6.1
7.5
1.5
54
14
35
37
48
34
10
15
50
verzinkt und kunststoffbe...
Stahl- Feinguss/Stahl ver...
160
05001032013
05001032013
Riegelstellung rechtwinkl...
10
20
6.1
7.5
1.5
54
14
35
37
48
34
10
15
50
verzinkt und kunststoffbe...
Stahl- Feinguss/Stahl ver...
168
05001032014
05001032014
Riegelstellung rechtwinkl...
12
20
6.1
7.5
1.5
54
14
35
37
48
34
10
15
50
verzinkt und kunststoffbe...
Stahl- Feinguss/Stahl ver...
172
05001032015
05001032015
Riegelstellung rechtwinkl...
14
20
6.1
7.5
1.5
54
14
35
37
48
34
10
15
50
verzinkt und kunststoffbe...
Stahl- Feinguss/Stahl ver...
175
05001032016
05001032016
Riegelstellung rechtwinkl...
8
20
6.1
7.5
1.5
54
14
35
37
48
34
10
15
50
verzinkt und kunststoffbe...
Stahl- Feinguss/Stahl ver...
160
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 722.2 - Spring latches with flange for surface mounting, Type B, Latch p...
Ganter
19.06.2024
GN 722.2 A4 - Stainless steel-Spring latches with flange for surface mounti...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 722.3 A4 - Stainless steel-Spring latches with flange for surface mounti...
Ganter
19.06.2024
GN722.2 - Spring latches with flange for surface mounting, Type A, Latch po...
Berger Tools
04.04.2023
GN 722.1 - Spring Latches, Stainless Steel, for Welding, Type RU, Round, la...
Ganter
19.06.2024
05000721000 - Stainless steel spring bolt with screw-on flange
SToxxparts
31.05.2022
05000257000 - Index bolt with screw-on flange without plastic cap
SToxxparts
31.05.2022
GN 50.3 - Retaining magnets, disc-shaped, with threades stud
Ganter
19.06.2024
GN 53.1 - Magnets, Disk-Shaped, Plastic Housing
Ganter
19.06.2024
GN 53.3 - Magnets, Disk-Shaped, with Handle, with Plastic Housing, Type B, ...
Ganter
19.06.2024
GN 313 - Spring bolts, Type DK without knob, with lock nut, Plunger with in...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 313 - Spring bolts, Type AK with knob, with lock nut, Plunger without in...
Elesa+Ganter
21.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청