05001031000 - Locating pin with ball attachment
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001031000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001031000/05001031000.prj},{NB=05001031006},{PREVIEW=05001031000.png},{ARTNR=05001031006},{VAR=Aufnahmebolzen hoch kreisrund (B)},{D1=25},{D2=18},{D3=25},{D4=M5},{H1=25},{H2=6},{L=18},{S=-},{T=10},{R=6},{MAT=Stahl gehärtet},{GEW=116},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/bd.09.9e.05001031000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=17112}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
D1
g6
[mm]
D2
n6
[mm]
D3
-0.01/-0.05
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
R
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001031001
05001031001
Aufnahmebolzen hoch kreis...
10
7
10
M3
10
2.5
7
-
6
2.5
Stahl gehärtet
7
05001031002
05001031002
Aufnahmebolzen hoch kreis...
12
8
12
M4
12
3
8
-
8
3
Stahl gehärtet
12
05001031003
05001031003
Aufnahmebolzen hoch kreis...
16
12
16
M5
16
4
12
-
10
4
Stahl gehärtet
30
05001031004
05001031004
Aufnahmebolzen hoch kreis...
20
14
20
M5
20
5
14
-
10
5
Stahl gehärtet
57
05001031005
05001031005
Aufnahmebolzen hoch kreis...
22
16
22
M5
22
5.5
16
-
10
5.5
Stahl gehärtet
79
05001031006
05001031006
Aufnahmebolzen hoch kreis...
25
18
25
M5
25
6
18
-
10
6
Stahl gehärtet
116
05001031007
05001031007
Aufnahmebolzen hoch abgef...
10
7
10
M3
10
2.5
7
2.5
6
2.5
Stahl gehärtet
6
05001031008
05001031008
Aufnahmebolzen hoch abgef...
12
8
12
M4
12
3
8
2.5
8
3
Stahl gehärtet
9
05001031009
05001031009
Aufnahmebolzen hoch abgef...
16
12
16
M5
16
4
12
4.3
10
4
Stahl gehärtet
25
05001031010
05001031010
Aufnahmebolzen hoch abgef...
20
14
20
M5
20
5
14
5
10
5
Stahl gehärtet
45
05001031011
05001031011
Aufnahmebolzen hoch abgef...
22
16
22
M5
22
5.5
16
5
10
5.5
Stahl gehärtet
62
05001031012
05001031012
Aufnahmebolzen hoch abgef...
25
18
25
M5
25
6
18
5.6
10
6
Stahl gehärtet
90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청