피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000937000 - Stainless steel hinge for welding
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000937000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000937000/05000937000.prj},{NB=05000937004},{PREVIEW=05000937000.png},{ARTNR=05000937004},{VAR=1.4301/1.4305 (NI)},{L=100},{D1=16},{D2=10},{S1=20},{S2=3},{MAT=Edelstahl},{GEW=150},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/2a.69.f9.05000937000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1059321}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D1
[mm]
D2
pin
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000937001
05000937001
1.4401 (A4)
100
16
10
20
3
Edelstahl
150
05000937002
05000937002
1.4401 (A4)
120
16
11
20
3
Edelstahl
190
05000937003
05000937003
1.4401 (A4)
80
13
8
15.5
2
Edelstahl
86
05000937004
05000937004
1.4301/1.4305 (NI)
100
16
10
20
3
Edelstahl
150
05000937005
05000937005
1.4301/1.4305 (NI)
120
16
11
20
3
Edelstahl
199
05000937006
05000937006
1.4301/1.4305 (NI)
150
20
13
25.5
3
Edelstahl
394
05000937007
05000937007
1.4301/1.4305 (NI)
180
20
14
25.5
3
Edelstahl
400
05000937008
05000937008
1.4301/1.4305 (NI)
60
10
6
12
2
Edelstahl
36
05000937009
05000937009
1.4301/1.4305 (NI)
80
13
8
15.5
2
Edelstahl
88
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 128.2 - Hinges for welding
JW Winco
02.04.2024
27886-03 - In-line hinges stainless steel lift-off, screw-on
norelem
30.05.2024
K1337 - Hinges weldable, stainless steel
KIPP USA
05.06.2024
GN128.2 - Hinges for welding
Berger Tools
02.05.2023
27886-01 - Hinges weldable, stainless steel
norelem
30.05.2024
K1304 - In-line hinges stainless steel lift-off, screw-on
KIPP
27.05.2024
1473818 - Round top weld-on aluminium hinges - stainless steel pin - stainl...
Pinet
23.02.2024
K0984 - Hinges weldable
KIPP
27.05.2024
Modèle 34-1415 - Gond acier à bouts plats avec rondelle laiton - Broche ino...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
MAE-M128-ST-STS - Hinges M128, detachable, for welding
MÄDLER
10.04.2024
K1337 - Hinges weldable, stainless steel
KIPP
27.05.2024
CHA-GC-2 - Garnet hinge - Stainless steel - To be welded. Simplified drawin...
HPC
17.02.2022
GN 129.2 - Stainless Steel-Hinges
Elesa+Ganter
28.03.2024
LD32BJ - Stainless steel butterfly hinge - long plate type - fixed with scr...
HEFA
01.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청