05000782000 - Detent bolt removable, with and without detent lock
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000782000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000782000/05000782000.prj},{NB=05000782005},{ARTNR=05000782005},{V=mit Rastsperre},{D1=8},{L1=8},{L2=10},{B=16},{D2=5.3},{D3=28},{D4=6},{D5=M4},{D6=38},{K=26},{L3=25},{L4=58},{L5=26},{L6=8},{L7=39},{L8=20.6},{T=8},{FDA=8.5},{FDE=26},{MAT=Zink-Druckgussführung kunststoffbeschichtet/Kusntstoffknopf/Edelstahl},{GEW=81},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/3f.33.cc.05000782000.pdf},{PREVIEW=05000782000.png},{DEFAULTSORTATTR=34876}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
-0.02/-0.05
[mm]
L1
Rest path
[mm]
L2
Max. stroke
[mm]
B
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
-0.02/-0.1
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
K
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
±0.1
[mm]
T
[mm]
FDA
Spring pressure (start)
[N]
FDE
Spring pressure (end)
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000782001
05000782001
mit Rastsperre
10
12
14
16
5.3
28
7.5
M4
38
26
30
58
26
8
39.2
25.4
8
9.5
38
Zink-Druckgussführung kun...
90
05000782002
05000782002
mit Rastsperre
7
6
8
13
4.3
23
5
M3
34
22
20
48
22
6
31
17.6
7
6.5
19
Zink-Druckgussführung kun...
49
05000782003
05000782003
mit Rastsperre
7
9
11
13
4.3
23
5
M3
34
22
20
48
22
6
27.5
21.1
7
6
25
Zink-Druckgussführung kun...
49
05000782004
05000782004
mit Rastsperre
8
12
14
16
5.3
28
6
M4
38
26
25
58
26
8
34
25.6
8
8.5
28
Zink-Druckgussführung kun...
82
05000782005
05000782005
mit Rastsperre
8
8
10
16
5.3
28
6
M4
38
26
25
58
26
8
39
20.6
8
8.5
26
Zink-Druckgussführung kun...
81
05000782006
05000782006
ohne Rastsperre
10
-
14
16
5.3
28
7.5
M4
38
26
30
58
26
8
39.2
25.4
8
9.5
38
Zink-Druckgussführung kun...
85
05000782007
05000782007
ohne Rastsperre
7
-
8
13
4.3
23
5
M3
34
22
20
48
22
6
31
17.6
7
6.5
19
Zink-Druckgussführung kun...
47
05000782008
05000782008
ohne Rastsperre
7
-
11
13
4.3
23
5
M3
34
22
20
48
22
6
27.5
21.1
7
6
25
Zink-Druckgussführung kun...
46
05000782009
05000782009
ohne Rastsperre
8
-
14
16
5.3
28
6
M4
38
26
25
58
26
8
34
25.6
8
8.5
28
Zink-Druckgussführung kun...
77
05000782010
05000782010
ohne Rastsperre
8
-
10
16
5.3
28
6
M4
38
26
25
58
26
8
39
20.6
8
8.5
26
Zink-Druckgussführung kun...
78
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청