05000711000 - Hinge with adjustable friction
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000711000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000711000/05000711000.prj},{NB=05000711003},{ARTNR=05000711003},{O=silber RAL 9006 strukturmatt},{L1=60},{L2=60},{D=8.3},{H1=18.5},{H2=7.5},{H3=9.5},{H4=19},{L3=20},{M1=36},{M2=36},{SW=4},{MA=1.5},{MR=6.5},{MAT=Zink-Druckguss/Stahl/POM},{GEW=161},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/40.7f.56.05000711000.pdf},{PREVIEW=05000711000.png},{DEFAULTSORTATTR=22014}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
O
Surface
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
D
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L3
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
SW
[mm]
MA
max. rec. Tightening torque of the set screw
[Nm]
MR
Frictional torque
[Nm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000711001
05000711001
silber RAL 9006 strukturm...
40
40
5.3
13.5
5
7
14
13
25
25
2.5
0.5
2
Zink-Druckguss/Stahl/POM
53
05000711002
05000711002
silber RAL 9006 strukturm...
50
50
6.5
15.5
6
8
16
16.5
30
30
3
0.75
4
Zink-Druckguss/Stahl/POM
92
05000711003
05000711003
silber RAL 9006 strukturm...
60
60
8.3
18.5
7.5
9.5
19
20
36
36
4
1.5
6.5
Zink-Druckguss/Stahl/POM
161
05000711004
05000711004
schwarz RAL 9005 struktur...
40
40
5.3
13.5
5
7
14
13
25
25
2.5
0.5
2
Zink-Druckguss/Stahl/POM
52
05000711005
05000711005
schwarz RAL 9005 struktur...
50
50
6.5
15.5
6
8
16
16.5
30
30
3
0.75
4
Zink-Druckguss/Stahl/POM
90
05000711006
05000711006
schwarz RAL 9005 struktur...
60
60
8.3
18.5
7.5
9.5
19
20
36
36
4
1.5
6.5
Zink-Druckguss/Stahl/POM
155
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청