05000653000 - Stainless steel base plate
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000653000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000653000/05000653000.prj},{NB=05000653006},{ARTNR=05000653006},{V=mit Kunststoffkappe/ gleitfähig (KS)},{D1=50},{H=13.5},{D2=12.5},{E=4},{S=1.7},{MAT=Edelstahl/Polyacetol POM/Elastomer TPE},{GEW=134},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/ad.a5.7b.05000653000.pdf},{PREVIEW=05000653000.png},{DEFAULTSORTATTR=9522}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H
[mm]
D2
+0.2
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000653001
05000653001
ohne Kunststoffkappe (OS)
50
11.5
9.2
3.7
-
Edelstahl/Polyacetol POM/...
135
05000653002
05000653002
ohne Kunststoffkappe (OS)
50
13.5
12.5
4
-
Edelstahl/Polyacetol POM/...
144
05000653003
05000653003
ohne Kunststoffkappe (OS)
60
13.5
12.5
4
-
Edelstahl/Polyacetol POM/...
230
05000653004
05000653004
ohne Kunststoffkappe (OS)
60
15.5
16.5
4.3
-
Edelstahl/Polyacetol POM/...
239
05000653005
05000653005
mit Kunststoffkappe/ glei...
50
11.5
9.2
3.7
1.7
Edelstahl/Polyacetol POM/...
130
05000653006
05000653006
mit Kunststoffkappe/ glei...
50
13.5
12.5
4
1.7
Edelstahl/Polyacetol POM/...
134
05000653007
05000653007
mit Kunststoffkappe/ glei...
60
13.5
12.5
4
1.7
Edelstahl/Polyacetol POM/...
221
05000653008
05000653008
mit Kunststoffkappe/ glei...
60
15.5
16.5
4.3
1.7
Edelstahl/Polyacetol POM/...
230
05000653009
05000653009
mit Kunststoffkappe/ ruts...
50
11.5
9.2
3.7
1.7
Edelstahl/Polyacetol POM/...
119
05000653010
05000653010
mit Kunststoffkappe/ ruts...
50
13.5
12.5
4
1.7
Edelstahl/Polyacetol POM/...
124
05000653011
05000653011
mit Kunststoffkappe/ ruts...
60
13.5
12.5
4
1.7
Edelstahl/Polyacetol POM/...
201
05000653012
05000653012
mit Kunststoffkappe/ ruts...
60
15.5
16.5
4.3
1.7
Edelstahl/Polyacetol POM/...
209
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청