05000313000 - Ball lock pin self-locking with mushroom handle, stainless steel, precipitation hardened
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000313000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000313000/05000313000.prj},{NB=05000313052},{PREVIEW=05000313000.png},{ARTNR=05000313052},{D1=10},{L1=110},{D2=12},{D3=14.1},{D4=25},{L2=9.6},{L3=27.3},{L4=22.6},{L5=18.6},{D=10},{T=150},{TAU=100},{MAT=Edelstahl/Aluminiumgriff},{GEW=89},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/a0.07.42.050003130009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=12060}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
-0.04/-0.08
[mm]
L1
+0.6
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L2
±1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
D
Location hole H11
[mm]
T
max.
[°C]
TAU
two-cut shear strength min.
[kN]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000313001
05000313001
5
10
5.5
11.3
20
6
20.7
17.6
14.6
5
150
24
Edelstahl/Aluminiumgriff
12
05000313002
05000313002
5
15
5.5
11.3
20
6
20.7
17.6
14.6
5
150
24
Edelstahl/Aluminiumgriff
12
05000313003
05000313003
5
20
5.5
11.3
20
6
20.7
17.6
14.6
5
150
24
Edelstahl/Aluminiumgriff
13
05000313004
05000313004
5
25
5.5
11.3
20
6
20.7
17.6
14.6
5
150
24
Edelstahl/Aluminiumgriff
14
05000313005
05000313005
5
30
5.5
11.3
20
6
20.7
17.6
14.6
5
150
24
Edelstahl/Aluminiumgriff
15
05000313006
05000313006
5
35
5.5
11.3
20
6
20.7
17.6
14.6
5
150
24
Edelstahl/Aluminiumgriff
15
05000313007
05000313007
5
40
5.5
11.3
20
6
20.7
17.6
14.6
5
150
24
Edelstahl/Aluminiumgriff
16
05000313008
05000313008
5
45
5.5
11.3
20
6
20.7
17.6
14.6
5
150
24
Edelstahl/Aluminiumgriff
17
05000313009
05000313009
5
50
5.5
11.3
20
6
20.7
17.6
14.6
5
150
24
Edelstahl/Aluminiumgriff
18
05000313010
05000313010
5
60
5.5
11.3
20
6
20.7
17.6
14.6
5
150
24
Edelstahl/Aluminiumgriff
19
05000313011
05000313011
5
70
5.5
11.3
20
6
20.7
17.6
14.6
5
150
24
Edelstahl/Aluminiumgriff
21
05000313012
05000313012
5
80
5.5
11.3
20
6
20.7
17.6
14.6
5
150
24
Edelstahl/Aluminiumgriff
22
05000313013
05000313013
6
10
7
11.3
20
7
20.7
17.6
14.6
6
150
35
Edelstahl/Aluminiumgriff
13
05000313014
05000313014
6
15
7
11.3
20
7
20.7
17.6
14.6
6
150
35
Edelstahl/Aluminiumgriff
14
05000313015
05000313015
6
20
7
11.3
20
7
20.7
17.6
14.6
6
150
35
Edelstahl/Aluminiumgriff
15
05000313016
05000313016
6
25
7
11.3
20
7
20.7
17.6
14.6
6
150
35
Edelstahl/Aluminiumgriff
16
05000313017
05000313017
6
30
7
11.3
20
7
20.7
17.6
14.6
6
150
35
Edelstahl/Aluminiumgriff
17
05000313018
05000313018
6
35
7
11.3
20
7
20.7
17.6
14.6
6
150
35
Edelstahl/Aluminiumgriff
18
05000313019
05000313019
6
40
7
11.3
20
7
20.7
17.6
14.6
6
150
35
Edelstahl/Aluminiumgriff
19
05000313020
05000313020
6
45
7
11.3
20
7
20.7
17.6
14.6
6
150
35
Edelstahl/Aluminiumgriff
20
05000313021
05000313021
6
50
7
11.3
20
7
20.7
17.6
14.6
6
150
35
Edelstahl/Aluminiumgriff
21
05000313022
05000313022
6
60
7
11.3
20
7
20.7
17.6
14.6
6
150
35
Edelstahl/Aluminiumgriff
23
05000313023
05000313023
6
70
7
11.3
20
7
20.7
17.6
14.6
6
150
35
Edelstahl/Aluminiumgriff
25
05000313024
05000313024
6
80
7
11.3
20
7
20.7
17.6
14.6
6
150
35
Edelstahl/Aluminiumgriff
27
05000313025
05000313025
8
10
9.5
14.1
25
8.2
27.3
22.6
18.6
8
150
63
Edelstahl/Aluminiumgriff
25
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청