피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000268000 - Spring loaded side thrust piece on one side, thermoplastic ball
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000268000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000268000/05000268000.prj},{NB=05000268002},{ARTNR=05000268002},{D1=10},{D2=4},{L1=30},{L2=4.2},{L3=7},{B=4},{D=10},{S=1},{F1=4.5},{F2=9},{T=50},{MAT=Automatenstahl brüniert/Kugel POM},{GEW=17}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
+0.1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
B
[mm]
D
Location hole H8
[mm]
S
Stroke
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000268001
05000268001
8
3
25
3.6
6
3.2
8
0.8
2.5
6.5
50
Automatenstahl brüniert/K...
9
05000268002
05000268002
10
4
30
4.2
7
4
10
1
4.5
9
50
Automatenstahl brüniert/K...
17
05000268003
05000268003
12
5
35
4.8
9
5
12
1.6
6.5
13
50
Automatenstahl brüniert/K...
28
05000268004
05000268004
14
6.5
40
5.8
10
5.4
14
1.9
8
18
50
Automatenstahl brüniert/K...
42
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FFE01_11 - Tension spring strut with flat square full tooth profile
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SBEB, SBEM - Stopper Blocks with Urethane - Cylinder Type
Misumi
30.06.2021
RAD31_38 - Round Pillar ¡¤ Internal Thread At Both Ends ¡¤ Thread Designat...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청