05000253000 - Retaining piece for locking bolt and locking pin, fixing hole parallel to the locking bolt, steel
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000253000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000253000/05000253000.prj},{NB=05000253001},{ARTNR=05000253001},{D1=M12x1.5},{D2=32},{D3=M5},{D4=4.5},{K=21},{L1=22},{L2=26.5},{L3=9},{S=12},{T=250},{MAT=Stahl, brüniert/Stahlgewindestift, brüniert mit Messingbolzen},{GEW=43}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
K
±0.1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S
[mm]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000253001
05000253001
M12x1.5
32
M5
4.5
21
22
26.5
9
12
250
Stahl, brüniert/Stahlgewi...
43
05000253002
05000253002
M16x1.5
46
M8
5.5
32
33
38
13
15
250
Stahl, brüniert/Stahlgewi...
122
05000253003
05000253003
M20x1.5
46
M8
5.5
32
33
38
13
15
250
Stahl, brüniert/Stahlgewi...
109
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청