피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04368-20 - Swing clamps, hydraulic double / single-acting with spring return
norelem
Flexible standard component system
04000 Cam levers Cam clamps Wedge clamps Chain clamp Side clamps Swing clamps Other clamps, accessories Stepped clamps Fixture clamps, fixture clamp screws Hook clamps, hook clamp holders Pull clamp
Swing clamps, floating clamp
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/schwenkspanner/04368-20_asmtab.prj},{NB=04368-20-40131306190211OFFEN},{DK=40},{S=13},{H=152.0},{GEW=1.8500},{EAN=4059495775784},{TYP=0.0},{XPOSX=22.000},{CX1=0.000},{ROT1=0.000},{XA=22.000},{BEST=04368-20-40131306190211},{ANSCHLUSS=gebohrte Kanäle},{FORM=C},{SCHWENK=LINKS},{FORM1=DOPPELT WIRKEN},{L=},{L1=},{L2=},{L3=},{L4=},{L5=},{L6=},{L7=},{B=},{B1=},{B2=},{B3=},{H1=},{H2=124},{H3=},{H4=},{H5=10},{H6=},{H7=9},{H8=13},{H9=99},{H10=},{H11=66},{H12=46,5},{H13=41,5},{H14=29},{H15=24},{H16=12,5},{H17=10},{D=55},{D1=33,5},{D2=32},{D3=},{D4=},{D5=64},{D6=55},{D7=57},{D8=},{D9=5},{G=M28x1,5},{G1=M60x1,5},{SW=40},{SW1=55},{V=10},{EUL=10},{EUL1=27,7},{SPANNKRAFT2=},{BS=Infotext},{ROHS=},{ZTN=84122100},{FILTER=NORELEM},{POS=OFFEN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
ANSCHLUSS
Connection
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
SCHWENK
Swivel direction
ⁿ/ₐ
DK
Piston Ø
ⁿ/ₐ
FORM1
Form
ⁿ/ₐ
S
stroke
[mm]
L
Length
ⁿ/ₐ
L1
Length
ⁿ/ₐ
L2
Length
ⁿ/ₐ
L3
Length
ⁿ/ₐ
L4
Length
ⁿ/ₐ
L5
Length
ⁿ/ₐ
L6
Length
ⁿ/ₐ
L7
Length
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
B2
width
[mm]
B3
width
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
H5
height
[mm]
H6
height
[mm]
H7
height
[mm]
H8
height
[mm]
H9
height
[mm]
H10
height
[mm]
H11
height
[mm]
H12
height
[mm]
H13
height
[mm]
H14
height
[mm]
H15
height
[mm]
H16
height
[mm]
H17
height
[mm]
D
diameter
ⁿ/ₐ
D1
diameter
ⁿ/ₐ
D2
diameter
ⁿ/ₐ
D3
diameter
ⁿ/ₐ
D4
diameter
ⁿ/ₐ
D5
diameter
ⁿ/ₐ
D6
diameter
ⁿ/ₐ
D7
diameter
ⁿ/ₐ
D8
diameter
ⁿ/ₐ
D9
diameter
ⁿ/ₐ
G
thread
[mm]
G1
thread
[mm]
SW
stroke
[mm]
SW1
stroke
[mm]
V
Flow rate
[cm3/s]
EUL
Oil requirement /
[cm3]
EUL1
Oil requirement /
[cm3]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
IMPERIAL
inch/mm
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
04368-20-25101404190111
04368-20-25101404190111
Thread and O-ring connect...
A
ght
25
double-acting
10
70
26,5
20
30
17
26,5
50
37
28
32
126.5
78
57
34
14
9
18
8
10
44,8
23,5
20
11
6,6
45
M18x1,5
M6
27
3,2
3,2
8,8
1.4000
84122100
4059495775579
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04368-20-25101404190211
04368-20-25101404190211
Thread and O-ring connect...
A
left
25
double-acting
10
70
26,5
20
30
17
26,5
50
37
28
32
126.5
78
57
34
14
9
18
8
10
44,8
23,5
20
11
6,6
45
M18x1,5
M6
27
3,2
3,2
8,8
1.4000
84122100
4059495775586
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04368-20-25101105190111
04368-20-25101105190111
screw connection
B
ght
25
double-acting
10
65
50
15
45
30
126.5
105.5
11
9
8
10
84,5
5
23,5
20
6,5
M18x1,5
M45x1,5
27
3,2
3,2
8,8
1.0000
84122100
4059495775593
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04368-20-25101205190111
04368-20-25101205190111
o-ring flange connection
B
ght
25
double-acting
10
65
50
15
45
30
126.5
105.5
11
9
8
10
84,5
5
23,5
20
6,5
M18x1,5
M45x1,5
27
3,2
3,2
8,8
1.0000
84122100
4059495775609
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04368-20-25101105190211
04368-20-25101105190211
screw connection
B
left
25
double-acting
10
65
50
15
45
30
126.5
105.5
11
9
8
10
84,5
5
23,5
20
6,5
M18x1,5
M45x1,5
27
3,2
3,2
8,8
1.0000
84122100
4059495775616
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04368-20-25101205190211
04368-20-25101205190211
o-ring flange connection
B
left
25
double-acting
10
65
50
15
45
30
126.5
105.5
11
9
8
10
84,5
5
23,5
20
6,5
M18x1,5
M45x1,5
27
3,2
3,2
8,8
1.0000
84122100
4059495775623
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04368-20-25101306190111
04368-20-25101306190111
drilled channels
C
ght
25
double-acting
10
112.0
91
9
8
10
70
53
41
37
24
20
10,5
8
42
23,5
20
52
42
44
5
M18x1,5
M45,x1,5
27
46
3,2
3,2
8,8
0.8200
84122100
4059495775630
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04368-20-25101306190211
04368-20-25101306190211
drilled channels
C
left
25
double-acting
10
112.0
91
9
8
10
70
53
41
37
24
20
10,5
8
42
23,5
20
52
42
44
5
M18x1,5
M45,x1,5
27
46
3,2
3,2
8,8
0.8200
84122100
4059495775647
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04368-20-25251404190111
04368-20-25251404190111
Thread and O-ring connect...
A
ght
25
double-acting
25
70
26,5
20
30
17
26,5
50
37
28
32
158.5
94
73
34
14
9
18
10
25
44,8
23,5
20
11
6,6
45
M18x1,5
M6
27
3,2
6
17
1.6000
84122100
4059495775654
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04368-20-25251404190211
04368-20-25251404190211
Thread and O-ring connect...
A
left
25
double-acting
25
70
26,5
20
30
17
26,5
50
37
28
32
158.5
94
73
34
14
9
18
10
25
44,8
23,5
20
11
6,6
45
M18x1,5
M6
27
3,2
6
17
1.6000
84122100
4059495775661
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04368-20-25251105190111
04368-20-25251105190111
screw connection
B
ght
25
double-acting
25
65
50
15
45
30
158.5
137.5
11
9
10
25
100,5
5
23,5
20
6,5
M18x1,5
M45x1,5
27
3,2
6
17
1.3100
84122100
4059495775678
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04368-20-25251205190111
04368-20-25251205190111
o-ring flange connection
B
ght
25
double-acting
25
65
50
15
45
30
158.5
137.5
11
9
10
25
100,5
5
23,5
20
6,5
M18x1,5
M45x1,5
27
3,2
6
17
1.3100
84122100
4059495775685
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04368-20-25251105190211
04368-20-25251105190211
screw connection
B
left
25
double-acting
25
65
50
15
45
30
158.5
137.5
11
9
10
25
100,5
5
23,5
20
6,5
M18x1,5
M45x1,5
27
3,2
6
17
1.3100
84122100
4059495775692
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04368-20-25251205190211
04368-20-25251205190211
o-ring flange connection
B
left
25
double-acting
25
65
50
15
45
30
158.5
137.5
11
9
10
25
100,5
5
23,5
20
6,5
M18x1,5
M45x1,5
27
3,2
6
17
1.3100
84122100
4059495775708
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04368-20-40131404190111
04368-20-40131404190111
Thread and O-ring connect...
A
ght
40
double-acting
13
85
34,5
27
38
24
31
63
48
41
46
147.5
94
66
40
14
10
19
9
13
59,8
33,5
32
15
9
60
M28x1,5
M8
40
10
10
27,7
2.5400
84122100
4059495775715
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04368-20-40131404190211
04368-20-40131404190211
Thread and O-ring connect...
A
left
40
double-acting
13
85
34,5
27
38
24
31
63
48
41
46
147.5
94
66
40
14
10
19
9
13
59,8
33,5
32
15
9
60
M28x1,5
M8
40
10
10
27,7
2.5400
84122100
4059495775722
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04368-20-40131105190111
04368-20-40131105190111
screw connection
B
ght
40
double-acting
13
85
65
28
63
44
147.5
119.5
11
10
9
13
94,5
6
33,5
32
8,5
M28x1,5
M60x1,5
40
10
10
27,7
2.3500
84122100
4059495775739
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04368-20-40131205190111
04368-20-40131205190111
o-ring flange connection
B
ght
40
double-acting
13
85
65
28
63
44
147.5
119.5
11
10
9
13
94,5
6
33,5
32
8,5
M28x1,5
M60x1,5
40
10
10
27,7
2.3500
84122100
4059495775746
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04368-20-40131105190211
04368-20-40131105190211
screw connection
B
left
40
double-acting
13
85
65
28
63
44
147.5
119.5
11
10
9
13
94,5
6
33,5
32
8,5
M28x1,5
M60x1,5
40
10
10
27,7
2.3500
84122100
4059495775753
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04368-20-40131205190211
04368-20-40131205190211
o-ring flange connection
B
left
40
double-acting
13
85
65
28
63
44
147.5
119.5
11
10
9
13
94,5
6
33,5
32
8,5
M28x1,5
M60x1,5
40
10
10
27,7
2.3500
84122100
4059495775760
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04368-20-40131306190111
04368-20-40131306190111
drilled channels
C
ght
40
double-acting
13
152.0
124
10
9
13
99
66
46,5
41,5
29
24
12,5
10
55
33,5
32
64
55
57
5
M28x1,5
M60x1,5
40
55
10
10
27,7
1.8500
84122100
4059495775777
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04368-20-40131306190211
04368-20-40131306190211
drilled channels
C
left
40
double-acting
13
152.0
124
10
9
13
99
66
46,5
41,5
29
24
12,5
10
55
33,5
32
64
55
57
5
M28x1,5
M60x1,5
40
55
10
10
27,7
1.8500
84122100
4059495775784
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04368-20-40251404190111
04368-20-40251404190111
Thread and O-ring connect...
A
ght
40
double-acting
25
85
34,5
27
38
24
31
63
48
41
46
173.5
107
79
40
14
10
19
10
25
59,8
33,5
32
15
9
60
M28x1,5
M8
40
10
16
44
2.7600
84122100
4059495775791
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04368-20-40251404190211
04368-20-40251404190211
Thread and O-ring connect...
A
left
40
double-acting
25
85
34,5
27
38
24
31
63
48
41
46
173.5
107
79
40
14
10
19
10
25
59,8
33,5
32
15
9
60
M28x1,5
M8
40
10
16
44
2.7600
84122100
4059495775807
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04368-20-40251105190111
04368-20-40251105190111
screw connection
B
ght
40
double-acting
25
85
65
28
63
44
173.5
145.5
11
10
10
25
107,5
6
33,5
32
8,5
M28x1,5
M60x1,5
40
10
16
44
2.7000
84122100
4059495775814
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
04368-30 - Clamping arm for hydraulic swing clamps
norelem
30.05.2024
04624-10 - Side clamps, hydraulic single-acting with spring return
norelem
30.05.2024
02000 - Self-aligning pads
norelem
30.05.2024
04366 - Clamping arms for swing clamp
norelem
30.05.2024
04372 - Hook clamps ground Form A/B/C
norelem
30.05.2024
03158 - Centring clamps with ball or hexagon segments
norelem
30.05.2024
04368 - Swing clamps, hydraulic, compact double / single-acting with spring...
norelem
30.05.2024
AMF 6958AT - Vertical Clamp, Single-acting, with spring return
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
11.12.2023
04368-10 - Clamping arm for compact hydraulic swing clamps
norelem
30.05.2024
EBZ 250 - Build-in cylinder
AHP Merkle
31.03.2024
AMF 6958E - Vertical clamp, cartridge flange, double-acting
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
11.12.2023
K1859 - Block cylinder, hydraulic with metal wiper double / single acting w...
KIPP
03.06.2024
AMF 6958CK - Vertical clamp MINI
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
11.12.2023
04402 - Push Clamps
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청