피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
01000315000 - Toggle screw with fixed toggle
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000315000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000315000/01000315000.prj},{NB=01000315014},{ARTNR=01000315014},{FORM=ohne Druckstück},{D1=M8},{L1=60},{D2=14},{D3=6},{D4=6},{L2=12},{L3=60},{L4=15},{L5=3},{L6=38.2},{Z=6.8},{MAT=Stahl Festigkeitsklasse 5.8, brüniert},{GEW=43},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/3c.74.bc.010003150009.pdf},{PREVIEW=01000315000.png},{DEFAULTSORTATTR=1067748}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
FORM
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
h11
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
Z
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000315001
01000315001
ohne Druckstück
M10
60
18
8
8
14
80
20
3.6
31.8
8.2
Stahl Festigkeitsklasse 5...
81
01000315002
01000315002
ohne Druckstück
M10
70
18
8
8
14
80
20
3.6
41.8
8.2
Stahl Festigkeitsklasse 5...
88
01000315003
01000315003
ohne Druckstück
M12
70
20
10
8
18
100
20
4.5
41.4
8.6
Stahl Festigkeitsklasse 5...
140
01000315004
01000315004
ohne Druckstück
M12
80
20
10
8
18
100
20
4.5
51.4
8.6
Stahl Festigkeitsklasse 5...
150
01000315005
01000315005
ohne Druckstück
M16
110
24
12
12
20
120
20
5.3
79.4
10.6
Stahl Festigkeitsklasse 5...
292
01000315006
01000315006
ohne Druckstück
M16
75
24
12
12
20
120
20
5.3
44.4
10.6
Stahl Festigkeitsklasse 5...
240
01000315007
01000315007
ohne Druckstück
M16
90
24
12
12
20
120
20
5.3
59.4
10.6
Stahl Festigkeitsklasse 5...
265
01000315008
01000315008
ohne Druckstück
M20
110
30
16
15.5
28
140
20
5.6
77.6
12.4
Stahl Festigkeitsklasse 5...
540
01000315009
01000315009
ohne Druckstück
M20
75
30
16
15.5
28
140
20
5.6
42.6
12.4
Stahl Festigkeitsklasse 5...
470
01000315010
01000315010
ohne Druckstück
M20
90
30
16
15.5
28
140
20
5.6
57.6
12.4
Stahl Festigkeitsklasse 5...
497
01000315011
01000315011
ohne Druckstück
M6
40
12
5
4.5
10
50
10
2.2
24.6
5.4
Stahl Festigkeitsklasse 5...
22
01000315012
01000315012
ohne Druckstück
M6
50
12
5
4.5
10
50
10
2.2
34.6
5.4
Stahl Festigkeitsklasse 5...
20
01000315013
01000315013
ohne Druckstück
M8
50
14
6
6
12
60
15
3
28.2
6.8
Stahl Festigkeitsklasse 5...
40
01000315014
01000315014
ohne Druckstück
M8
60
14
6
6
12
60
15
3
38.2
6.8
Stahl Festigkeitsklasse 5...
43
01000315015
01000315015
mit Druckstück DIN 6311
M10
60
18
8
8
14
80
20
3.6
31.8
8.2
Stahl Festigkeitsklasse 5...
100
01000315016
01000315016
mit Druckstück DIN 6311
M10
70
18
8
8
14
80
20
3.6
41.8
8.2
Stahl Festigkeitsklasse 5...
105
01000315017
01000315017
mit Druckstück DIN 6311
M12
70
20
10
8
18
100
20
4.5
41.4
8.6
Stahl Festigkeitsklasse 5...
160
01000315018
01000315018
mit Druckstück DIN 6311
M12
80
20
10
8
18
100
20
4.5
51.4
8.6
Stahl Festigkeitsklasse 5...
179
01000315019
01000315019
mit Druckstück DIN 6311
M16
110
24
12
12
20
120
20
5.3
79.4
10.6
Stahl Festigkeitsklasse 5...
350
01000315020
01000315020
mit Druckstück DIN 6311
M16
75
24
12
12
20
120
20
5.3
44.4
10.6
Stahl Festigkeitsklasse 5...
260
01000315021
01000315021
mit Druckstück DIN 6311
M16
90
24
12
12
20
120
20
5.3
59.4
10.6
Stahl Festigkeitsklasse 5...
324
01000315022
01000315022
mit Druckstück DIN 6311
M20
110
30
16
15.5
28
140
20
5.6
77.6
12.4
Stahl Festigkeitsklasse 5...
644
01000315023
01000315023
mit Druckstück DIN 6311
M20
75
30
16
15.5
28
140
20
5.6
42.6
12.4
Stahl Festigkeitsklasse 5...
551
01000315024
01000315024
mit Druckstück DIN 6311
M20
90
30
16
15.5
28
140
20
5.6
57.6
12.4
Stahl Festigkeitsklasse 5...
602
01000315025
01000315025
mit Druckstück DIN 6311
M6
40
12
5
4.5
10
50
10
2.2
24.6
5.4
Stahl Festigkeitsklasse 5...
26
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
18000239000 - Knurled screws resp. High-adjustable parts
SToxxparts
31.05.2022
DIN 6304 - Tommy screw, with fixed bar, with thrust pad (type F)
Elesa+Ganter
28.03.2024
EH 24490. - Tommy Screws with fixed pin, DIN 6304 / with Thrust Pad, DIN 63...
Halder
22.12.2022
DIN6306 - Tommy screw, movable bar, with thrust pad (type E)
Berger Tools
29.05.2023
ASPPEB - ADJUSTMENT SCREW POSITIONG PIN BOLT FOR ECCENTRING BUSHING
WITTE
18.10.2021
FSSC - FIXING SREW self centering for threaded adapters
WITTE
18.10.2021
DIN6304 - Tommy screw, with fixed bar, with thrust pad (type F)
Berger Tools
29.05.2023
DIN6304 - Tommy screw, with fixed bar, without thrust pad (type E)
Berger Tools
29.05.2023
DIN 6304 - Tommy screw, with fixed bar, without thrust pad (type E)
Ganter
12.04.2024
DIN 6304 - Tommy screw, with fixed bar, with thrust pad (type F)
JW Winco
02.04.2024
K0756 - T-thrust screws with fixed or sliding T-bar, DIN 6304 or DIN 6306
KIPP
27.05.2024
HHKP, HHKA - Handles - Cantilever Handles
Misumi
16.10.2023
EH 24500. - Tommy Screws with moveable pin, DIN 6306 / without Thrust Pad, ...
Halder
22.12.2022
GN 611.5 - Screw drivers for GN 611
JW Winco
02.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청