01000311000 - Fork joint with rotatable shaft
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000311000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000311000/01000311000.prj},{NB=01000311015},{ARTNR=01000311015},{V=KL = Bolzen mit KL- Wellensicherung},{D1=5},{L1=10},{D2=M5},{A=10},{B=5},{D3=9},{L2=20},{L3=26},{L4=4},{SW=7},{SB=800},{MAT=Stahl verzinkt, blau passiviert, Festigkeitsklasse 5 / Federstahlwellensicherungen gehärtet und angelassen, verzinkt, blau passiviert},{GEW=12},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/43.70.57.010003110009.pdf},{PREVIEW=01000311000.png},{DEFAULTSORTATTR=1065650}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
H9/h11
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D3
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
SW
[mm]
SB
static max. load capacity
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000311001
01000311001
A = ohne Bolzen
10
20
M10
20
10
18
40
52
11.5
16
6000
Stahl verzinkt, blau pass...
74
01000311002
01000311002
A = ohne Bolzen
10
40
M10
20
10
18
60
72
11.5
16
6000
Stahl verzinkt, blau pass...
102
01000311003
01000311003
A = ohne Bolzen
12
24
M12
24
12
20
48
62
14
18
14000
Stahl verzinkt, blau pass...
122
01000311004
01000311004
A = ohne Bolzen
12
48
M12
24
12
20
72
86
14
18
14000
Stahl verzinkt, blau pass...
174
01000311005
01000311005
A = ohne Bolzen
5
10
M5
10
5
9
20
26
4
7
800
Stahl verzinkt, blau pass...
9
01000311006
01000311006
A = ohne Bolzen
5
20
M5
10
5
9
30
36
4
7
800
Stahl verzinkt, blau pass...
12
01000311007
01000311007
A = ohne Bolzen
6
12
M6
12
6
10
24
31
5.5
9
2400
Stahl verzinkt, blau pass...
15
01000311008
01000311008
A = ohne Bolzen
6
24
M6
12
6
10
36
43
5.5
9
2400
Stahl verzinkt, blau pass...
22
01000311009
01000311009
A = ohne Bolzen
8
16
M8
16
8
14
32
42
8
12
3400
Stahl verzinkt, blau pass...
38
01000311010
01000311010
A = ohne Bolzen
8
32
M8
16
8
14
48
58
8
12
3400
Stahl verzinkt, blau pass...
53
01000311011
01000311011
KL = Bolzen mit KL- Welle...
10
20
M10
20
10
18
40
52
11.5
16
6000
Stahl verzinkt, blau pass...
92
01000311012
01000311012
KL = Bolzen mit KL- Welle...
10
40
M10
20
10
18
60
72
11.5
16
6000
Stahl verzinkt, blau pass...
110
01000311013
01000311013
KL = Bolzen mit KL- Welle...
12
24
M12
24
12
20
48
62
14
18
14000
Stahl verzinkt, blau pass...
120
01000311014
01000311014
KL = Bolzen mit KL- Welle...
12
48
M12
24
12
20
72
86
14
18
14000
Stahl verzinkt, blau pass...
210
01000311015
01000311015
KL = Bolzen mit KL- Welle...
5
10
M5
10
5
9
20
26
4
7
800
Stahl verzinkt, blau pass...
12
01000311016
01000311016
KL = Bolzen mit KL- Welle...
5
20
M5
10
5
9
30
36
4
7
800
Stahl verzinkt, blau pass...
90
01000311017
01000311017
KL = Bolzen mit KL- Welle...
6
12
M6
12
6
10
24
31
5.5
9
2400
Stahl verzinkt, blau pass...
14
01000311018
01000311018
KL = Bolzen mit KL- Welle...
6
24
M6
12
6
10
36
43
5.5
9
2400
Stahl verzinkt, blau pass...
26.4
01000311019
01000311019
KL = Bolzen mit KL- Welle...
8
16
M8
16
8
14
32
42
8
12
3400
Stahl verzinkt, blau pass...
20
01000311020
01000311020
KL = Bolzen mit KL- Welle...
8
32
M8
16
8
14
48
58
8
12
3400
Stahl verzinkt, blau pass...
64
01000311021
01000311021
SL = Bolzen mit SL- Welle...
10
20
M10
20
10
18
40
52
11.5
16
6000
Stahl verzinkt, blau pass...
80
01000311022
01000311022
SL = Bolzen mit SL- Welle...
10
40
M10
20
10
18
60
72
11.5
16
6000
Stahl verzinkt, blau pass...
120
01000311023
01000311023
SL = Bolzen mit SL- Welle...
12
24
M12
24
12
20
48
62
14
18
14000
Stahl verzinkt, blau pass...
150.8
01000311024
01000311024
SL = Bolzen mit SL- Welle...
12
48
M12
24
12
20
72
86
14
18
14000
Stahl verzinkt, blau pass...
300
01000311025
01000311025
SL = Bolzen mit SL- Welle...
5
10
M5
10
5
9
20
26
4
7
800
Stahl verzinkt, blau pass...
12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
27622 - Clevis joints stainless steel DIN 71752
norelem
26.06.2024
01000281000 - Fork joint
SToxxparts
31.05.2022
27624 - Clevis joints DIN 71752
norelem
26.06.2024
Modèle 11-562 - Poignée étrier technopolymère alésée - Vis tête fraisée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
M.443-SH - ELESA-Bridge handles
Elesa
24.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청