01000296000 - Angle joint
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000296000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000296000/01000296000.prj},{NB=01000296012},{ARTNR=01000296012},{FORM=ohne Sicherungsbügel},{D1=8},{D2=M5L},{D3=M5},{D4=8},{D5=12.8},{L1=10},{L2=8.5},{L3=22},{T=10.5},{SW=7},{MAT=Edelstahl (1.4305) / Edelstahlkugel, nicht gehärtet},{GEW=15},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/6d.61.58.010002960009.pdf},{PREVIEW=01000296000.png},{DEFAULTSORTATTR=1061747}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
FORM
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
(L= Left-hand thread)
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
T
min.
[mm]
SW
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000296001
01000296001
ohne Sicherungsbügel
10
M6
M6
10
14.8
12.5
10.5
25
11.5
8
Edelstahl (1.4305) / Edel...
25.6
01000296002
01000296002
ohne Sicherungsbügel
10
M6L
M6
10
14.8
12.5
10.5
25
11.5
8
Edelstahl (1.4305) / Edel...
25
01000296003
01000296003
ohne Sicherungsbügel
13
M8
M8
13
19.3
16.5
12
30
14
11
Edelstahl (1.4305) / Edel...
50
01000296004
01000296004
ohne Sicherungsbügel
13
M8L
M8
13
19.3
16.5
12
30
14
11
Edelstahl (1.4305) / Edel...
50
01000296005
01000296005
ohne Sicherungsbügel
16
M10
M10
16
24
20
15
35
15.5
13
Edelstahl (1.4305) / Edel...
97.9
01000296006
01000296006
ohne Sicherungsbügel
16
M10L
M10
16
24
20
15
35
15.5
13
Edelstahl (1.4305) / Edel...
95
01000296007
01000296007
ohne Sicherungsbügel
16
M12
M12
16
24
20
15
35
15.5
13
Edelstahl (1.4305) / Edel...
101.8
01000296008
01000296008
ohne Sicherungsbügel
16
M12L
M12
16
24
20
15
35
15.5
13
Edelstahl (1.4305) / Edel...
101.5
01000296009
01000296009
ohne Sicherungsbügel
19
M14x1.5
M14
22
30
28
19.5
45
21.5
16
Edelstahl (1.4305) / Edel...
218
01000296010
01000296010
ohne Sicherungsbügel
19
M14x1.5L
M14
22
30
28
19.5
45
21.5
16
Edelstahl (1.4305) / Edel...
219
01000296011
01000296011
ohne Sicherungsbügel
8
M5
M5
8
12.8
10
8.5
22
10.5
7
Edelstahl (1.4305) / Edel...
10
01000296012
01000296012
ohne Sicherungsbügel
8
M5L
M5
8
12.8
10
8.5
22
10.5
7
Edelstahl (1.4305) / Edel...
15
01000296013
01000296013
mit Sicherungsbügel
10
M6
M6
10
14.8
12.5
10.5
25
11.5
8
Edelstahl (1.4305) / Edel...
25
01000296014
01000296014
mit Sicherungsbügel
10
M6L
M6
10
14.8
12.5
10.5
25
11.5
8
Edelstahl (1.4305) / Edel...
20
01000296015
01000296015
mit Sicherungsbügel
13
M8
M8
13
19.3
16.5
12
30
14
11
Edelstahl (1.4305) / Edel...
53
01000296016
01000296016
mit Sicherungsbügel
13
M8L
M8
13
19.3
16.5
12
30
14
11
Edelstahl (1.4305) / Edel...
53
01000296017
01000296017
mit Sicherungsbügel
16
M10
M10
16
24
20
15
35
15.5
13
Edelstahl (1.4305) / Edel...
99
01000296018
01000296018
mit Sicherungsbügel
16
M10L
M10
16
24
20
15
35
15.5
13
Edelstahl (1.4305) / Edel...
92
01000296019
01000296019
mit Sicherungsbügel
16
M12
M12
16
24
20
15
35
15.5
13
Edelstahl (1.4305) / Edel...
100
01000296020
01000296020
mit Sicherungsbügel
16
M12L
M12
16
24
20
15
35
15.5
13
Edelstahl (1.4305) / Edel...
102
01000296021
01000296021
mit Sicherungsbügel
19
M14x1.5
M14
22
30
28
19.5
45
21.5
16
Edelstahl (1.4305) / Edel...
220
01000296022
01000296022
mit Sicherungsbügel
19
M14x1.5L
M14
22
30
28
19.5
45
21.5
16
Edelstahl (1.4305) / Edel...
220
01000296023
01000296023
mit Sicherungsbügel
8
M5
M5
8
12.8
10
8.5
22
10.5
7
Edelstahl (1.4305) / Edel...
15
01000296024
01000296024
mit Sicherungsbügel
8
M5L
M5
8
12.8
10
8.5
22
10.5
7
Edelstahl (1.4305) / Edel...
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청