카탈로그: Pfeifer
생성됨: 15.11.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pfeifer
01 Steel Bearing PS-A
Pfeifer
Bearings
Steel Bearing PS-A
Powered by
CAD모델 선택
{pfeifer/06_bearings/01_steel_bearing_ps_a/ps_a.prj},{NB=PS-A-65/225-239472(300)},{TYP=PS-A-65/225},{LODLEVEL=300},{K=20},{A=80},{MAT=Stahl blank},{VE=1},{PROFIL=HEAA100},{INFO=PDF},{INFO1=PDF},{LODDEST=architecture}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTNR
Bestell-Nr.
ⁿ/ₐ
VRD
Bemessungs-widerstand der Montage-auflagerkraft
[kN]
H
[mm]
L
l
[mm]
B1
b
[mm]
H1
h
[mm]
K
k
[mm]
A
a
[mm]
C
c
[mm]
T
t
[mm]
B
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
VE
Verp.-Einheit
[piece(s)]
G
Gewicht ca.
[kg]
PS-A-65/225-239472(300)
239472
65
225
520
100
90
20
80
120
15
80
Stahl blank
1
9.56
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청