카탈로그: Zanatta Romeo Officine meccaniche
생성됨: 27.04.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Zanatta Romeo Officine meccaniche
007 F - Rack quality 7 straight toothing drilled, surfaces and teeth grinded
Zanatta Romeo Officine meccaniche
Standard racks
Straight toothing
Quality 7
Powered by
CAD모델 선택
{zanatta/standard/denti_dritti/qualita7/q7_forata.prj},{NB=CRAA 007 039 200 F},{CODICE=007 039 200 F},{MAT=CRAA},{MODULO=4.0},{L1=2010.62},{Z=160},{B=39},{H=39},{HO=35},{S=3},{A=62.83},{INF=125.66},{FC=18},{HF=12},{D2=10},{D3=15},{T=9},{A1=37.50},{IS=1935.60},{D1=7.70},{PE=0.062},{W=21.45},{TXT=25},{L=2000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
MODULO
Module
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
HO
Ho
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
INF
If
ⁿ/ₐ
FC
Total No. Of Holes (Pin pre Holes included)
ⁿ/ₐ
HF
Hf
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
A1
ⁿ/ₐ
IS
Is
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
PE
Pe/1000mm
ⁿ/ₐ
W
Weight
ⁿ/ₐ
CRAA 007 019 050 F
007 019 050 F
2.0
502.65
80
19
19
17
2
62.83
125.66
6
8
7
11
7
31.30
440.10
5.70
0.052
1.30
CRAA 007 019 100 F
007 019 100 F
2.0
1005.31
160
19
19
17
2
62.83
125.66
10
8
7
11
7
31.30
942.70
5.70
0.052
2.55
CRAA 007 019 200 F
007 019 200 F
2.0
2010.62
320
19
19
17
2
62.83
125.66
18
8
7
11
7
31.30
1948.00
5.70
0.062
5.10
CRAA 007 024 050 F
007 024 050 F
2.5
502.65
64
24
24
22
2
62.83
125.66
5
8
7
11
7
31.30
427.70
5.70
0.052
2.05
CRAA 007 024 100 F
007 024 100 F
2.5
1005.31
128
24
24
22
2
62.83
125.66
10
8
7
11
7
31.30
930.30
5.70
0.052
4.10
CRAA 007 024 200 F
007 024 200 F
2.5
2010.62
256
24
24
22
2
62.83
125.66
18
8
7
11
7
31.30
1935.60
5.70
0.062
8.15
CRAA 007 029 050 F
007 029 050 F
3.0
508.94
54
29
29
26
2
63.62
127.23
6
9
10
15
9
34.40
440.10
7.70
0.052
3.00
CRAA 007 029 100 F
007 029 100 F
3.0
1017.88
108
29
29
26
2
63.62
127.23
10
9
10
15
9
34.40
949.10
7.70
0.052
5.95
CRAA 007 029 200 F
007 029 200 F
3.0
2035.75
216
29
29
26
2
63.62
127.23
18
9
10
15
9
34.40
1967.00
7.70
0.062
11.85
CRAA 007 039 050 F
007 039 050 F
4.0
502.65
40
39
39
35
3
62.83
125.66
6
12
10
15
9
37.50
427.70
7.70
0.052
5.40
CRAA 007 039 100 F
007 039 100 F
4.0
1005.31
80
39
39
35
3
62.83
125.66
10
12
10
15
9
37.50
930.30
7.70
0.052
10.75
CRAA 007 039 200 F
007 039 200 F
4.0
2010.62
160
39
39
35
3
62.83
125.66
18
12
10
15
9
37.50
1935.60
7.70
0.062
21.45
CRAA 007 049 050 F
007 049 050 F
5.0
502.65
32
49
49
44
3
62.83
125.66
6
12
14
20
13
30.20
442.30
11.70
0.052
8.50
CRAA 007 049 100 F
007 049 100 F
5.0
1005.31
64
49
49
44
3
62.83
125.66
10
12
14
20
13
30.20
945.00
11.70
0.052
16.95
CRAA 007 049 200 F
007 049 200 F
5.0
2010.62
128
49
49
44
3
62.83
125.66
18
12
14
20
13
30.20
1950.30
11.70
0.062
33.85
CRAA 007 059 050 F
007 059 050 F
6.0
508.94
27
59
59
53
3
63.62
127.23
5
16
18
26
17
31.40
446.10
15.70
0.052
12.30
CRAA 007 059 100 F
007 059 100 F
6.0
1017.88
54
59
59
53
3
63.62
127.23
10
16
18
26
17
31.40
955.00
15.70
0.052
24.55
CRAA 007 059 200 F
007 059 200 F
6.0
2035.75
108
59
59
53
3
63.62
127.23
18
16
18
26
17
31.40
1972.95
15.70
0.062
49.10
CRAA 007 078 100 F
007 078 100 F
8.0
1005.31
40
78
78
70
3
62.83
125.66
10
25
22
33
21
26.60
952.11
19.70
0.052
42.90
CRAA 007 078 200 F
007 078 200 F
8.0
2010.62
80
78
78
70
3
62.83
125.66
18
25
22
33
21
26.60
1957.42
19.70
0.062
85.75
CRAA 007 098 100 F
007 098 100 F
10.0
1005.31
32
98
98
88
3
62.83
125.66
10
32
33
48
32
125.66
753.99
19.70
0.052
67.70
CRAA 007 098 200 F
007 098 200 F
10.0
2010.62
64
98
98
88
3
62.83
125.66
18
32
33
48
32
125.66
1759.30
19.70
0.062
135.40
CRAA 007 118 100 F
007 118 100 F
12.0
1017.88
27
118
118
106
3
63.62
127.23
10
40
39
58
38
127.23
763.42
19.70
0.052
98.20
CRAA 007 118 200 F
007 118 200 F
12.0
2035.75
54
118
118
106
3
63.62
127.23
18
40
39
58
38
127.23
1781.29
19.70
0.062
196.40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청