dansk
Deutsch
English
español
français
italiano
한국어
Nederlands
polski
português
русский
slovenščina
svenska
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: HEB
생성됨: 19.3.2010
카탈로그의 특징:
german, english, french
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
키네매틱 / 형상 제약 정의
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
HEB
최대 250 bar의 다양한 시스템 연결이 가능한 통합 근접 스위치가있는 박형 실린더 - BAVNI250
HEB
박형 실린더 - 유압 실린더
Powered by
CAD모델 선택
{heb/blockzylinder/bavni250_asmtab.prj},{NB=BAVNI250-6-50/32/40-206/B1 (p=250, H=79, L3=52, L4=35, d2G=M20, -0)},{KOLBEN=50},{D2=32},{SW=27},{E=14},{D3=13.0},{B=15},{B2=75},{B3=76},{B4=100},{B7=71},{B8=100},{C1=12},{C2=5},{H1=35},{HMIN=79.0},{HMAX=43.0},{L1=110.0},{MINHUB=36.000},{MAXHUB=340},{L16=44.5},{L17=32.5},{L24=24},{L4=35},{L3=52},{A5=30},{A4=17},{T=5},{L3OLD=52},{L4OLD=35},{A4OLD=17},{A5OLD=30},{IDNR=},{S35=-},{A=O-Ring 8x2},{GEWICHT=},{D8L=31x10},{ORING=8x2},{D2G=M20},{A6=M20},{M3=M12},{PPATH=bavni250/bavni250_asmtpl.prj},{X1=Seite 2},{NENNDRUCK=250},{BA=6},{S48=},{HUB=40.00},{HUBST=0.00},{FUNKTIONSART=206},{KSTGENDE=/B1},{D2GA6=M20},{L4A5=35.0},{L3A4=52.0},{SA=},{SPV=},{S5=},{S7=},{ELV=},{S13=},{DRS=},{H=79}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
KOLBEN
피스톤 - Ø
[mm]
D2
피스톤 로드 - Ø
[mm]
A
연결
ⁿ/ₐ
SW
가로대 너비
[mm]
E
에어 블리드
[mm]
AK
피스톤 영역 (연장)
[cm2]
AR
피스톤 영역 (후퇴)
[cm2]
FAK
정격 압력에서 추진력
[daN]
FAR
정격 압력에서 당기는 힘
[daN]
집회 BAVNI250-6-25/16/40-20...
25
16
O-Ring 8x2
13
14
4.91
2.90
1227
724
집회 BAVNI250-6-32/20/40-20...
32
20
O-Ring 8x2
17
14
8.04
4.90
2010
1225
집회 BAVNI250-6-40/25/40-20...
40
25
O-Ring 8x2
22
14
12.56
7.65
3140
1913
집회 BAVNI250-6-50/32/40-20...
50
32
O-Ring 8x2
27
14
19.62
11.59
4906
2897
집회 BAVNI250-6-63/40/75-20...
63
40
O-Ring 12x2
36
14
31.16
18.60
7789
4649
집회 BAVNI250-6-80/50/75-20...
80
50
O-Ring 12x2
41
14
50.24
30.62
12560
7654
집회 BAVNI250-6-100/60/75-2...
100
60
O-Ring 18x2
50
14
78.50
50.24
19625
12560
집회 BAVNI250-6-125/80/75-2...
125
80
O-Ring 18x2
70
14
122.66
72.42
30664
18104
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청