【생산 종료품】: AS1001F-4001F - 인라인 타입 :본 제품은 생산이 중단되었습니다
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 수지 몸체
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as1001f-4001f.prj},{NB=AS4001F-12},{IDNR=},{MODELX=0},{MODEL=AS4001F-12},{TYP=Metric},{OPTION=},{D=12.0},{DX=12.00},{D1=20.9},{D2=26.5},{L1=82.1},{L2=11.3},{L3MAX=52.1},{L3MIN=44.6},{M1=22.0},{WEIGHT=89},{AA=25.0},{AB=14.7},{AC=4.9},{AD=0.5},{AE=3.0},{AF=10.1},{AG=20.0},{AH=3.0},{AI=14.0},{AJ=21.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2011. 9. 30. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
AS1002F-4002F - 인라인 타입
SMC Corporation
01.07.2024
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MODEL
품번
ⁿ/ₐ
D
튜브O.D.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3MAX
[mm]
L3MIN
[mm]
M1
[mm]
WEIGHT
질량
[g]
AS1001F-02
AS1001F-02
2
6.0
6.0
25.4
3.4
20.9
18.4
8.8
3
AS1001F-23
AS1001F-23
3.2
8.4
10.0
38.0
4.5
23.5
20.7
12.7
6
AS1001F-04
AS1001F-04
4.0
9.3
10.0
39.2
5.2
24.2
21.4
12.7
7
AS1001F-06
AS1001F-06
6.0
11.6
10.0
40.7
6.2
25.2
22.4
13.5
8
AS2001F-04
AS2001F-04
4.0
9.3
11.8
40.7
5.2
32.6
27.6
12.7
12
AS2001F-06
AS2001F-06
6.0
11.6
11.8
44.8
6.3
33.7
28.7
13.5
13
AS2051F-06
AS2051F-06
6.0
12.8
14.8
53.2
6.7
35.2
30.2
17.0
22
AS2051F-08
AS2051F-08
8.0
15.2
14.8
59.8
8.1
36.5
31.5
18.0
25
AS3001F-06
AS3001F-06
6.0
12.8
19.8
59.0
7.4
38.3
33.3
17.0
36
AS3001F-08
AS3001F-08
8.0
15.2
19.8
64.4
8.2
39.1
34.1
18.0
40
AS3001F-10
AS3001F-10
10.0
18.5
19.8
71.6
9.8
40.6
35.6
21.0
44
AS3001F-12
AS3001F-12
12.0
20.9
19.8
76.0
11.0
41.8
36.8
22.0
48
AS4001F-10
AS4001F-10
10.0
18.5
26.5
77.7
11.3
51.1
43.6
21.0
85
AS4001F-12
AS4001F-12
12.0
20.9
26.5
82.1
11.3
52.1
44.6
22.0
89
AS1001F-01
AS1001F-01
1/8
8.4
10.0
38.0
4.5
23.5
20.7
12.7
6
AS1001F-03
AS1001F-03
5/32
9.3
10.0
39.2
5.2
24.2
21.4
12.7
7
AS1001F-05
AS1001F-05
3/16
11.4
10.0
48.7
6.2
25.2
22.4
16.5
12
AS1001F-07
AS1001F-07
1/4
12.0
10.0
40.7
6.2
25.2
22.4
13.7
9
AS2001F-03
AS2001F-03
5/32
9.3
11.8
40.7
5.2
32.6
27.6
12.7
12
AS2001F-05
AS2001F-05
3/16
11.4
11.8
50.0
6.2
33.6
28.6
16.5
18
AS2001F-07
AS2001F-07
1/4
13.2
11.8
52.2
7.1
34.5
29.5
17.0
16
AS2051F-05
AS2051F-05
3/16
11.4
14.8
52.2
6.2
34.6
29.6
16.5
24
AS2051F-07
AS2051F-07
1/4
13.2
14.8
54.4
7.1
35.5
30.5
17.0
22
AS2051F-09
AS2051F-09
5/16
15.2
14.8
59.8
8.1
36.5
31.5
18.0
25
AS3001F-07
AS3001F-07
1/4
13.2
19.8
59.0
7.4
38.3
33.3
17.0
36
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청