품질보증 정보
카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
SAE flange halves, high pressure (6000 psi), single parts - Hole pattern template according to SAE J 518 C / ISO 6162
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Flange couplings / ZAKO / ZAKO LP
Flange couplings with cutting ring connection
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/4_flansche/1_schneidringanschl/flansch_hd.prj},{NB=0397882000},{BZ=0397882000},{VK=GP-FCS-6S1-D13},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{REIHE1=S 25},{FG=1\"},{PB=PB 400},{ZS=M 12 x 45},{A=81},{B=70},{S1=27.8},{S2=57.2},{ANB=48.400},{ANH=9.000},{GH=33.000},{DB=38.800},{RA=35.000},{RB=12.000},{SD=24.000},{H1=24.000},{NDMS=12.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
FG
Flange size
[인치]
A
Length
[mm]
B
Width
[mm]
S1
Distance
[mm]
S2
Distance
[mm]
0397872000
0397872000
GP-FCS-6S3/4-D10,75
S 16
3/4"
71
60
23.8
50.8
0397882000
0397882000
GP-FCS-6S1-D13
S 25
1"
81
70
27.8
57.2
0397892000
0397892000
GP-FCS-6S11/4-D14,75
S 30
1 1/4"
95
78
31.8
66.7
0397902000
0397902000
GP-FCS-6S11/2-D17
S 38
1 1/2"
113
95
36.5
79.4
0397862000
0397862000
GP-FCS-6S1/2-D8,75
S 16
1/2"
56
47
18.3
40.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청